17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ランスホルダー FLシリーズ

通常単価(税別)
68,950120,763
税込単価
75,845132,839
通常出荷日:5日目

【特長】・スムースなバルブの開閉、扱いやすさ、耐久性、安全性、ランスを確実に保持し、酸素漏れを防ぐシー...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

適用品

適用材料・作業

最小発注数量
小型・軽量タイプ
スーパーランス専用
-
1個
小型・軽量タイプ
ファイアードリル:6F-14S専用
-
1個
FL-30Cの普及タイプ
スーパーランス、ファイアーランス、ファイアードリル
-
1個
ネジカップリング式スタンダードタイプ(全面クロムメッキ)
スーパーランス、ファイアーランス、ファイアードリル
-
1個
FL-30Cの逆止弁内蔵タイプ
-
酸素パイプ、カロライズパイプでの作業
1個
ランス着脱ワンタッチ・逆止弁内蔵タイプ
-
酸素パイプ、カロライズパイプでの作業
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,139
( 79,353 )
5日目
74,524
( 81,976 )
5日目
68,950
( 75,845 )
5日目
81,705
( 89,876 )
5日目
89,678
( 98,646 )
5日目
120,763
( 132,839 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スムースなバルブの開閉、扱いやすさ、耐久性、安全性、ランスを確実に保持し、酸素漏れを防ぐシール性能を備えたホルダーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランスホルダー FLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ランスホルダー FLシリーズ
FLアーク熔断棒(水中用)
FLアーク熔断棒(陸上用)
酸素用調整器 Wシリーズ
スーパーランス 8シリーズ
配管用圧力調整器 ゴールド配管シリーズ
メーカーファイアーランス工業ファイアーランス工業ファイアーランス工業スター電器製造ファイアーランス工業小池酸素工業
通常価格68,950-52,096 -50,50111,392 -11,613 -18,757
通常出荷日5日目5日目5日目1日目〜5日目7日目
商品タイプガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス調節器ガス切断器用品ガス調節器
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト