17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ファイアーランス【10個入り】

通常単価(税別)
27,49834,514
税込単価
30,24837,965
通常出荷日:5日目

【特長】・高速切断で作業が合理化できます。・可燃ガスを使用しません。・切断時の騒音が小さく、振動があり...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

適用材料・作業

最小発注数量
ランサー棒 両端ネジ・片側ソケット付
13.8×3000
金属一般の穿孔・溶断
1パック

10個入り

ランサー棒 ネジなし
13.8×3000
金属一般の穿孔・溶断
1パック

10個入り

ランサー棒 両端ネジ・片側ソケット付
17.3×3000
極厚金属や耐火物、コンクリートの溶断・穿孔
1パック

10個入り

ランサー棒 両端ネジ・片側ソケット付
17.3×3000
極厚金属や耐火物混じりの金属溶断
1パック

10個入り

ランサー棒 ネジなし
17.3×3000
極厚金属や耐火物混じりの金属溶断
1パック

10個入り

ランサー棒 ネジなし
17.3×3000
極厚金属や耐火物、コンクリートの溶断・穿孔
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,093
( 32,002 )
5日目
27,498
( 30,248 )
5日目
34,514
( 37,965 )
5日目
34,514
( 37,965 )
5日目
32,601
( 35,861 )
5日目
32,601
( 35,861 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速切断で作業が合理化できます。
・可燃ガスを使用しません。
・切断時の騒音が小さく、振動がありません。
・従来の切断法では困難な対象物も確実に溶断します。
・取扱いが簡単です。

商品情報

製品特長・仕様

型番サイズタイプ重量
8F-3φ13.8mm×L3,000mmネジ式継手付き3.0kg/本
8F-3Nφ13.8mm×L3,000mm継手なし3.0kg/本
10F-3φ17.3mm×L3,000mmネジ式継手付き4.8kg/本
10F-3Nφ17.3mm×L3,000mm継手なし4.8kg/本
10F-3Bφ17.3mm×L3,000mmネジ式継手付き4.3kg/本
10F-3BNφ17.3mm×L3,000mm継手なし4.3kg/本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイアーランスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイアーランス
シリコン押さえローラーEA523MG-1,2
スチールローラーEA523MG-7,8
水中熔断棒 SC8-5W 8.0×600
シャープランス SL3-11ネ
溶接用ホースEA317
メーカーファイアーランス工業エスコエスコ酸素アーク工業酸素アーク工業エスコ
通常価格27,498-11,906 -11,281 -38,53212,9777,860
通常出荷日5日目1日目1日目〜3日目3日目1日目〜
商品タイプガス切断器用品ガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト