17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ファイアードリル 酸素熔融穴あけ棒【10個入り】

ファイアードリル 酸素熔融穴あけ棒
  • 6F-14S
通常単価(税別)
10,65615,964
税込単価
11,72217,560
通常出荷日:5日目

【用途】硬度の高い鋼板、厚板の穴あけに。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

適用材料・作業

最小発注数量
10.5×1400
金属への穴あけ。
1パック

10個入り

12.7×1810
金属への穴あけ。200mm~の厚板OK
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,656
( 11,722 )
5日目
15,964
( 17,560 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
硬度の高い鋼板、厚板の穴あけに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファイアードリル 酸素熔融穴あけ棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイアードリル 酸素熔融穴あけ棒
FLアーク熔断棒(水中用)
FLアーク熔断棒(陸上用)
酸素アセチレンリール
酸素用調整器 Wシリーズ
ツインガスホース(酸素・アセチレン)
メーカーファイアーランス工業ファイアーランス工業ファイアーランス工業三協リールスター電器製造スター電器製造
通常価格10,656-52,096 -50,501163,926 -11,392 -9,100
通常出荷日5日目5日目5日目14日目1日目〜2日目
商品タイプガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガスリールガス調節器ガス切断器用品
詳細タイプファイアードリル 拡管式継手付FLアーク棒(水中用)FLアーク棒(陸上用)---

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト