17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

スーパーランス 8シリーズ【10個入り】

通常単価(税別)
11,61329,093
税込単価
12,77432,002
通常出荷日:5日目

【特長】・ランサー棒、酸素等の使用量を節減し、コストの切り下げが可能です。・棒の取り替え手間が削減しま...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

常用圧力

(MPa)

詳細タイプ

サイズ

(mm)

最小発注数量
0.5~0.9
ランサー棒 突込拡管式ランス継手ユニソケット付(φ16mm×L120mm)
φ12.7×L1000
1パック

10個入り

0.5~0.6
ランサー棒 突込拡管式ランス継手ユニソケット付(φ16mm×L120mm)
φ12.7×L1810
1パック

10個入り

0.5~0.9
ランサー棒 突込拡管式ランス継手ユニソケット付(φ16mm×L120mm)
φ13.8×L1810
1パック

10個入り

0.5~0.9
ランサー棒 ネジ・継手なし
φ13.8×L2000
1パック

10個入り

0.5~0.9
ランサー棒 ネジ・継手なし
φ13.8×L3000
1パック

10個入り

0.5~0.9
ランサー棒 両端ネジ・片側ソケット付
φ13.8×L3000
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,613
( 12,774 )
5日目
15,645
( 17,210 )
5日目
17,405
( 19,146 )
5日目
17,877
( 19,665 )
5日目
29,093
( 32,002 )
5日目
29,093
( 32,002 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ランサー棒、酸素等の使用量を節減し、コストの切り下げが可能です。
・棒の取り替え手間が削減します。
・溶接時間が短縮です。
・安定燃焼で溶断能力、作業性が大幅に向上します。
・火花が細かく、少ないです。
・効率的な燃焼、長寿命を実現します。
・ファイアーランスシリーズより細く・短く・軽いため取り回しが良く、作業される方の負担も軽減いたします。
【用途】
・下水道・上水道・土木・河川・港湾・水門工事やスクラップ処理・解体現場・リサイクル現場で幅広くご使用いただいています。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ(mm)詳細タイプ質量(kg/本)備考
818Sφ13.8×L1,810スリーブ継手付き1.8スーパーランスシリーズのフラッグシップモデルです。
718Sと比較し約20%増の溶断力があり、切断長、切断時間でのコストカットを実現しました。
820Nφ13.8×L2,000継手なし2.0818Sより190mm長く作業時間も伸び、作業スペースに余裕がある場合、こちらが便利です。
※接続には別売のユニソケット8Aが必要になります。
830Sφ13.8×L3,000ネジ式継手付き3.1818Sより1,190mm長く作業時間も大幅に伸び、溶断物から離れて作業したいなど、距離を取りたい場合や連続作業に便利な長さです。
830Nφ13.8×L3,000継手なし3.1818Sより1,190mm長く作業時間も大幅に伸び、溶断物から離れて作業したいなど、距離を取りたい場合や連続作業に便利な長さです。
※接続には別売のユニソケット8Aが必要になります。
718Sφ12.7×L1,810スリーブ継手付き1.4スーパーランスシリーズのロングセラーモデル。
φ13.8mmではパワーが強すぎる場合にはこちらをお使いください。
712Sφ12.7×L1,200スリーブ継手付き0.9718Sより610mm短く作業スペースが狭い場所などで有効になります。
710Sφ12.7×L1,000スリーブ継手付き0.7718Sより810mm短く712Sでも長いと感じる場合こちらが便利です。
 

■スーパーランス818Sの有効性

 
スーパーランス718Sより約20%増の切断量を実現。

さらに、作業時間を短縮しながら酸素の使用量は同等以下のためトータルコストの削減にも貢献する事が可能となっています。
現在、718Sをご使用中のユーザー様もホルダーの部品を交換する事無く818Sをご使用頂けます。

(注)820N・830N・830Sはホルダー内の部品交換をする必要があります。
スーパーランス 8シリーズ【10個入り】 818Sの有効性

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーランス 8シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーランス 8シリーズ
水中熔断棒 SC8-5W 8.0×600
炭酸ガス調整器ヒーター内蔵型R-8
酸素用調整器 Wシリーズ
スチールローラーEA523MG-7,8
ランスホルダー FLシリーズ
メーカーファイアーランス工業酸素アーク工業阪口製作所スター電器製造エスコファイアーランス工業
通常価格11,613-38,53219,77411,392 -11,281 -68,950 -
通常出荷日5日目3日目7日目1日目〜1日目〜5日目
商品タイプガス切断器用品ガス切断器用品ガス調節器ガス調節器ガス溶接器アクセサリーガス切断器用品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト