17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケイバミニエポ・ニッパー(ステンレス製・リードキャッチャー付) KMC-037H

ケイバミニエポ・ニッパー(ステンレス製・リードキャッチャー付)

通常単価(税別)
3,755円
税込単価
4,131円
通常出荷日:2日目

【特長】・ステンレス製で軽さと剛性両立。・錆にも強い。・線材やプラスチックの切断に最適。

  • 呼び寸法
    125
  • ばね
    あり
  • JANコード
    4962537303602
  • トラスココード
    828-3822
  • 全長 (mm)
    128
  • 重量 (g)
    53
  • 軟鉄線切断能力 (mm)
    0.2~0.9
  • 軟銅線切断能力 (mm)
    0.2~1.2
  • 本体幅 (mm)
    48
  • 本体厚さ (mm)
    8

型番:

KMC-037H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KMC-037Hの仕様・寸法情報

呼び寸法
125
ばね
あり
JANコード
4962537303602
トラスココード
828-3822
全長(mm)
128
重量(g)
53
軟鉄線切断能力(mm)
0.2~0.9
軟銅線切断能力(mm)
0.2~1.2
本体幅(mm)
48
本体厚さ(mm)
8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
KMC-037H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,755円
( 4,131円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で軽さと剛性両立。
・錆にも強い。
・線材やプラスチックの切断に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケイバミニエポ・ニッパー(ステンレス製・リードキャッチャー付)の型番KMC-037Hのページです。 型番KMC-037Hに関する仕様情報を記載しております。
ケイバミニエポ・ニッパー(ステンレス製・リードキャッチャー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケイバミニエポ・ニッパー(ステンレス製・リードキャッチャー付)
ケイバ・ミニ ニッパー(ナローベントタイプ ステンレス製)
ミニニッパー
プロホビーニッパー HN-D04
プロホビーニッパー HNC-D04
ステンレス製ニッパ プラスチック製バネ付
メーカーKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格3,755円3,923円2,787円3,663円3,877円2,205円 -
通常出荷日2日目9日目2日目2日目2日目4日目
呼び寸法125125125110110125
ばねありありありありありあり
JANコード49625373036024962537302001496253730140049625373022094962537302216-
トラスココード828-3822828-3820760-8187828-3801760-8179-
全長(mm)128123128108111-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました