ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 砥粒

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    スーパー雷鳥0.8・1.6【10個入り】

    スーパー雷鳥0.8・1.6 R10508
    通常単価(税別)
    2,1052,041
    税込単価
    2,3162,245
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    強靱でシャープな切れ味!【特長】・両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮し...

    詳細を確認

    型番:

    R10508
    解除
    • この商品は5パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    R10508の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ストレート型
    被削材
    一般鋼 / ステンレス鋼
    外径(mm)
    105
    厚さ(mm)
    0.8
    穴径(mm)
    15
    砥粒
    SA
    粒度(#)
    60
    トラスココード
    396-6852
    最高使用周速度
    80m/s
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    R10508

    厚さ

    (mm)

    砥粒

    粒度(#)

    トラスココード

    RoHS?最小発注数量
    0.8
    SA
    60
    396-6852
    10
    5パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,1052,041
    ( 2,245 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    強靱でシャープな切れ味!
    【特長】
    ・両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
    ・両面の決定版。
    ・金属/ステンレス用。
    【用途】
    ・一般鋼材、ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)、ALC。

    商品情報

    製品特長・仕様

    規格表

    寸法
    (外径×厚さ×穴径)
    mm
    品種最高使用周速度
    105×0.8×15SA60S BF280m/s
    (4,800m/min)
    105×1.6×15AX36S BF2

    性能・試験情報

    スーパー雷鳥0.8mmデータ

    スーパー雷鳥0.8・1.6【1~10個入り】 切断データ

    選定サポート情報

    切断砥石の選び方

    切断作業や研削作業を効率的かつ経済的に行うためには、その作業条件に最も適した砥石を選ぶ必要があります。
    以下は切断作業の場合です。

    条件硬めの砥石軟らかめの砥石
    切断材料の材質(例)軟らかい材質
    一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル)
    硬い材質
    重量鋼材・特殊鋼材
    切断材料の太さ(例)細い材料
    丸棒換算直径 30mm程度まで
    太い材料
    丸棒換算直径 50mm程度まで
    モーター馬力(例)馬力が強い
    3.7kW程度以上
    馬力が弱い
    2.2kW程度まで
    砥石回転速度(例)回転速度遅い
    2,000min-1程度以下
    回転速度速い
    2,300min-1程度以上

    実際の作業では、上記の条件が重なり複雑な場合が生じます。

     

    表示明細

    スーパー雷鳥0.8・1.6【1~10個入り】 表示明細

    技術情報

    スーパー雷鳥0.8・1.6【1~10個入り】 技術情報

    注意・禁止事項

    安全の手引き、切断にあたって
    「すべきこと」「してはいけないこと」を必ず守ってください。

    砥石は、基本に沿った使い方をしていただければ安全な工具です。しかし、誤った使い方や不注意な機械の取り扱いをされますと、砥石の破壊に結びつきます。
    安全作業のため「すべきこと」「してはいけないこと」を必ず守ってください。

    すべきこと

    (1)砥石の取り扱いは、「ころがすな・落とすな・ぶつけるな」の三原則を守ること。

    (2)砥石は、必ず先入れ、先出しで使用すること。

    (3)機械へ取り付ける前に、砥石のひび・われ・かけなどの外観検査をすること。

    (4)砥石に表示されている最高使用周速度・寸法などが、機械に適合しているかを確認すること。

    (5)フランジは、外径と接触幅が左右等しく、適正なものを使用すること。

    (6)砥石を取り付ける前に、必ず回転方向を確認すること。

    (7)砥石全体を覆う砥石カバーが取付けられている全カバー付切断機を使用すること。

    (8)その日の作業開始前に1分間以上、砥石を取り換えたときは3分間以上の試運転をすること。

    (9)加工物はしっかりと固定すること。

    (10)作業中は、保護メガネ・防じんマスク・耳せん・手袋などの保護具を着用すること。

    (11)火花の飛散を、しゃへい板などで防止すること。

    (12)呼吸器疾患を防止するために、粉じんの発散防止と十分な換気をすること。

    してはいけないこと

    (1)落としたり、ぶつけた砥石や、検査で異常があった砥石は使用しないこと。

    (2)砥石の穴径が機械に適合しない場合、無理に押し込んだり、穴径の改修をしないこと。

    (3)砥石に表示されている最高使用周速度を超えて使用しないこと。

    (4)砥石の接触面に変形・きず・よごれ・さびのあるフランジは使用しないこと。逃げ部のないフランジは使用しないこと。

    (5)砥石をフランジへ取り付ける際は、ナットを締めすぎないこと。

    (6)砥石の側面を使用しないこと。

    (7)砥石カバーを取り付ける前に、砥石を回転させないこと。

    (8)砥石を無理に加工物に押しつけないこと。

    (9)回転中の砥石に手・足・指などを触れないこと。

    (10)試運転時には、砥石の回転方向の前には立たないこと。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スーパー雷鳥0.8・1.6の型番R10508のページです。 型番R10508に関する仕様情報を記載しております。
    スーパー雷鳥0.8・1.6のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    薄板切断
    4
    満足度:4.0
    金属フレームや棚板などスムーズに切断しやすいです。 5パックからの注文しかできないのが気になります。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパー雷鳥0.8・1.6
    スーパーつるぎ
    オフセット型切断砥石 ブルーファイヤ-UFO107×1.0mm
    切断砥石 51782 105×1.3×15mm
    スーパーリトル防湿パック
    スーパーリトルII オフセット型切断砥石
    メーカー富士製砥富士製砥サンゴバンスリーエムジャパンノリタケノリタケ
    通常価格2,1051,596 -4713302,961 -405
    通常出荷日在庫品1日目4日目〜1日目1日目5日目〜在庫品1日目
    商品タイプストレート型ストレート型オフセット型ストレート型ストレート型オフセット型
    被削材一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼
    外径(mm)105105107105105105
    穴径(mm)151515151515
    最高使用周速度80m/s80m/s(4800m/min)----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング