ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ペッタンパット

通常単価(税別)
2,174
税込単価
2,391
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ペッタンシリーズ用ウレタン強力加工パット ペッタンパット。【特長】・ウレタン素材で優れた弾性がある製品...

詳細を確認

型番:

PET-P50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PET-P50の仕様・寸法情報

外径(mm)
45
トラスココード
402-9241
最高使用回転数
25000min-1
ネジサイズ(インチ)
1/4-20UNC
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PET-P50

外径

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
45
402-9241
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,174
( 2,391 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ペッタンシリーズ用ウレタン強力加工パット ペッタンパット。
【特長】
・ウレタン素材で優れた弾性がある製品。

商品情報

加工動画

製品仕様動画







 

ペッタンパットの詳細

ペッタンパット 商品イメージ

ペッタンパット 商品イメージ

φ6(直径6mm)軸アーバー付

φ6(直径6mm)軸アーバー付

製品仕様

サイズ (mm)
外径×ネジ径
型番MAX min-1
φ23×1/4-20UNCPET-P2525,000
φ34×1/4-20UNCPET-P38
φ45×1/4-20UNCPET-P50
φ70×1/4-20UNCPET-P75

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペッタンパットの型番PET-P50のページです。 型番PET-P50に関する仕様情報を記載しております。
ペッタンパットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金型に使用
5
満足度:5.0
ミガキに使用、ゴム部分が程よい弾力があり曲面部分にも対応出来ミガキ時間が大幅に短縮してます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペッタンパット
ポリッシャー用パット
マジックパット PD10010
ワンタッチ中間ソフトパッド 5601
ロロック(TM)ディスクパッド
スカットディスク ホルダーパット-SKD
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬スリーエムジャパンスリーエムジャパンイチグチ
通常価格2,1741,3204,5052,5963,1406,374 -
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目〜
最高使用回転数25000min-130000min-113000min-1---
ネジサイズ(インチ)1/4-20UNC-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材用パッドカテゴリの売れ筋ランキング