ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ノートン クイックチェンジホルダー

通常単価(税別)
2,483円
税込単価
2,731円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

クイックチェンジ専用のアタッチメントです。瞬時に付け替えができます。

型番:

2QCHD-M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2QCHD-Mの仕様・寸法情報

トラスココード
413-3986
外径(mm)
35
軸径(mm)
6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2QCHD-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,483円
( 2,731円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

クイックチェンジ専用のアタッチメントです。
瞬時に付け替えができます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:外径35mm、軸径6mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノートン クイックチェンジホルダーの型番2QCHD-Mのページです。 型番2QCHD-Mに関する仕様情報を記載しております。
ノートン クイックチェンジホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

ディスク研磨材用アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材用アタッチメントに関連する通販・販売特集

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました