ツール用品技術窓口
【特長】・圧力配管用の継手であり、各種サイズ及び用途に応じ組合わせ、使い分けられます。
接続形式:
FJ10:メス×オスジョイント
FJ11:メス×メスジョイント
使用流体温度:
-5~+80℃ (但し、凍結なきこと)
接液部材質:
黄銅製:C3604
鉄製:SGD
ステンレス製:SUS316
外装:
黄銅製:生地
鉄製:Niメッキ
ステンレス製:生地
最高使用圧力:
(MPa)
| 型番 | 黄銅製 | 鉄製 | ステンレス製 |
|---|---|---|---|
| FJ1□ | 50 | 100 | 100 |
メス-オスジョイント
| 型番 | d1(メス)×d2(オス) | A | E | F | B×C六角 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄銅製 | 鉄製 | ステンレス製 | |||||
| FJ10-231 | FJ10-232 | FJ10-233 | G1/4×G3/8B | 36 | 14 | 18 | 19×21.9 |
| FJ10-241 | FJ10-242 | FJ10-243 | G1/4×G1/2B | 38 | 20 | 22×25.4 | |
| FJ10-321 | FJ10-322 | FJ10-323 | G3/8×G1/4B | 36 | 16 | 16 | |
| FJ10-341 | FJ10-342 | FJ10-343 | G3/8×G1/2B | 40 | 20 | ||
| FJ10-421 | FJ10-422 | FJ10-423 | G1/2×G1/4B | 38 | 18 | 16 | 27×31.2 |
| FJ10-431 | FJ10-432 | FJ10-433 | G1/2×G3/8B | 40 | 18 | ||
| FJ10-261 | FJ10-262 | FJ10-263 | G1/4×R1/8 | 32 | 14 | 14 | 19×21.9 |
| FJ10-271 | FJ10-272 | FJ10-273 | G1/4×R1/4 | 34 | 16 | ||
| FJ10-281 | FJ10-282 | FJ10-283 | G1/4×R3/8 | 36 | 18 | ||
| FJ10-291 | FJ10-292 | FJ10-293 | G1/4×R1/2 | 38 | 20 | 22×25.4 | |
| FJ10-361 | FJ10-362 | FJ10-363 | G3/8×R1/8 | 34 | 16 | 14 | |
| FJ10-371 | FJ10-372 | FJ10-373 | G3/8×R1/4 | 36 | 16 | ||
| FJ10-381 | FJ10-382 | FJ10-383 | G3/8×R3/8 | 38 | 18 | ||
| FJ10-391 | FJ10-392 | FJ10-393 | G3/8×R1/2 | 40 | 20 | ||
| FJ10-471 | FJ10-472 | FJ10-473 | G1/2×R1/4 | 38 | 18 | 16 | 27×31.2 |
| FJ10-481 | FJ10-482 | FJ10-483 | G1/2×R3/8 | 40 | 18 | ||
| FJ10-491 | FJ10-492 | FJ10-493 | G1/2×R1/2 | 42 | 20 | ||
| FJ10-2B1 | FJ10-2B2 | FJ10-2B3 | G1/4×1/4NPT | 34 | 14 | 16 | 19×21.9 |
| FJ10-2C1 | FJ10-2C2 | FJ10-2C3 | G1/4×3/8NPT | 36 | 18 | ||
| FJ10-2D1 | FJ10-2D2 | FJ10-2D3 | G1/4×1/2NPT | 38 | 20 | 22×25.4 | |
| FJ10-3B1 | FJ10-3B2 | FJ10-3B3 | G3/8×1/4NPT | 36 | 16 | 16 | |
| FJ10-3C1 | FJ10-3C2 | FJ10-3C3 | G3/8×3/8NPT | 38 | 18 | ||
| FJ10-3D1 | FJ10-3D2 | FJ10-3D3 | G3/8×1/2NPT | 40 | 20 | ||
| FJ10-4B1 | FJ10-4B2 | FJ10-4B3 | G1/2×1/4NPT | 38 | 18 | 16 | 27×31.2 |
| FJ10-4C1 | FJ10-4C2 | FJ10-4C3 | G1/2×3/8NPT | 40 | 18 | ||
| FJ10-4D1 | FJ10-4D2 | FJ10-4D3 | G1/2×1/2NPT | 42 | 20 | ||
| FJ10-731 | FJ10-732 | FJ10-733 | Rc1/4×G3/8B | 36 | 12 | 18 | 19×21.9 |
| FJ10-741 | FJ10-742 | FJ10-743 | Rc1/4×G1/2B | 38 | 20 | 22×25.4 | |
| FJ10-831 | FJ10-832 | FJ10-833 | Rc3/8×G3/8B | 14 | 18 | ||
| FJ10-841 | FJ10-842 | FJ10-843 | Rc3/8×G1/2B | 40 | 20 | ||
| FJ10-931 | FJ10-932 | FJ10-933 | Rc1/2×G3/8B | 17 | 18 | 27×31.2 | |
| FJ10-941 | FJ10-942 | FJ10-943 | Rc1/2×G1/2B | 42 | 20 | ||
圧力配管用の継手であり、各種サイズ及び用途に応じ組合わせ、使い分けられます。
【ご注意】
パッキンは付属していませんので別途要求してください。
Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-5~80℃です。
【特長】
・圧力配管用の継手であり、各種サイズ及び用途に応じ組合わせ、使い分けられます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長野計器
圧力計配管パッキン
4.1通常価格(税別):110円~

長野計器
グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)GV50-173
4.5通常価格(税別):6,690円~

長野計器
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56
4.5通常価格(税別):7,400円~

右下精器製造
汎用グリセリン入圧力計(A枠立型・φ60)
4.2通常価格(税別):5,720円~

長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
4通常価格(税別):5,031円~

長野計器
小形圧力計 GK
5通常価格(税別):1,700円~

長野計器
グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97
4.6通常価格(税別):3,845円~

長野計器
圧力トランスミッタ KH15(端子箱式)
5通常価格(税別):38,010円~

右下精器製造
グリセリン入り圧力計(汎用品・75Φ) 直径75mm
0通常価格(税別):5,995円~