ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

極薄平ヤスリ

極薄平ヤスリ 14-0001
通常単価(税別)
2,400
税込単価
2,640
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

広島鑢製造所(魚地球印)の溝の修正加工や仕上げ加工に適した厚み0.6mmの極薄平ヤスリ。

型番:

14-0001
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14-0001の仕様・寸法情報

断面形状
単品/パック/セット
パック
全長(mm)
180
幅×厚(mm)
10.0×0.6

型番リスト

表示件数
型番
14-0001
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,400
( 2,640 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

広島鑢製造所(魚地球印)の溝の修正加工や仕上げ加工に適した厚み0.6mmの極薄平ヤスリ。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 型番14-0001:10.0W×0.6T×180L

使用方法・使用事例

使用方法

  • 溝の修正加工や仕上げ加工

選定サポート情報

  • 厚み0.6mmの極薄ヤスリです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

極薄平ヤスリの型番14-0001のページです。 型番14-0001に関する仕様情報を記載しております。
極薄平ヤスリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極薄平ヤスリ
極薄平ヤスリ GT-1
極細ヤスリ(精密)
精密鉄工ヤスリ
精密鉄工ヤスリ 平
精密仕上げヤスリ 中目セット(5本入)
メーカー広島鑢製造所ツボサン広島鑢製造所広島鑢製造所バローベナカニシ
通常価格2,4002,56410,647 -3,219 -4,800 -13,142
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜2日目
断面形状-平 / 半丸 / 丸 / 角 / 三角
単品/パック/セットパック単品パックパック単品セット
全長(mm)180-----
幅×厚(mm)10.0×0.6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング