17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニ8徳ツール
  • KE-192
  • KE-193

ミニ8徳ツール

通常単価(税別)
916円
税込単価
1,008円
通常出荷日:5日目

【特長】・よく使うツールをこれ1本で携帯!・ステンレス製でサビにくい!・キーホルダー付【材質】<本体>...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    特殊用途カッター
  • 本体・替刃
    本体
  • 全長 (mm)
    73
  • サイズ (mm)
    約H73×D15×W24
  • セット内容
    ナイフ、ハサミ、缶切り、穴あけ、プラスドライバー、ワイヤーストリッパー、栓抜き、マイナスドライバー
  • 質量 (g)
    46
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

色

最小発注数量
ブルー
1個
オレンジ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
916円
( 1,008円 )
5日目
916円
( 1,008円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・よく使うツールをこれ1本で携帯!
・ステンレス製でサビにくい!
・キーホルダー付
【材質】
<本体>
ツール:ステンレス、持ち手:アルミ
<キーホルダー>
亜鉛合金、ニッケルメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニ8徳ツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ8徳ツール
ミニ4徳ツール
ミニ7徳ツール
ミニ14徳ツール
175mm/3-8mm ガラス切(プロ用)
マルチツール サスペンション
メーカーコンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)エスコGERBER
通常価格916円740円1,442円971円5,462円8,906円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目1日目
商品タイプ特殊用途カッター特殊用途カッター特殊用途カッター特殊用途カッターガラスカッター特殊用途カッター
本体・替刃本体本体本体本体本体本体
全長(mm)73618481175159
サイズ(mm)約H73×D15×W24約H61×D11×W19約H84×D15×W31約H81×D17×W21--
セット内容ナイフ、ハサミ、缶切り、穴あけ、プラスドライバー、ワイヤーストリッパー、栓抜き、マイナスドライバーナイフ、マイナスドライバー、ヤスリ、ハサミノーズプライヤー、レギュラープライヤー、ワイヤーカッター、ノコギリ、栓抜き、ナイフ、プラスドライバーナイフ、ノコギリ、針はずし、ウロコ取り、ハサミ、缶切り、コルク抜き、ひも通し、爪そうじ、ヤスリ、穴あけ、プラスドライバー、マイナスドライバー、栓抜き--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト