ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アースコード 5m

アースコード 5m PTA-67-5
通常単価(税別)
18,420円
税込単価
20,262円
通常出荷日:4日目

【特長】・エアープラズマ切断機用の5mのアースケーブルです。

型番:

PTA-67-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PTA-67-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
部品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PTA-67-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,420円
( 20,262円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアープラズマ切断機用の5mのアースケーブルです。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ
PTA-67-5部品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アースコード 5mの型番PTA-67-5のページです。 型番PTA-67-5に関する仕様情報を記載しております。
アースコード 5mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アースコード 5m
70A用シールドカップ(5個入り)
プラズマトーチ(10m)
小型エアープラズマ切断機 M-1500C 100Vコンプレッサー内蔵タイプ
エアープラズマ切断器用Oリング
エアプラズマ切断トーチ用C型止め輪
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業ダイヘンマイト工業パナソニック溶接システム
通常価格18,420円5,324円83,159円609,597円737円512円
通常出荷日4日目6日目3日目〜4日目3日目4日目
商品タイプ部品部品部品本体部品部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました