17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 断面形状

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

精密ヤスリ 8本組(3.4Φ×180mm)【8個入り】

精密ヤスリ 8本組(3.4Φ×180mm)
通常単価(税別)
8,5078,592特別価格
税込単価
9,3589,451特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~5日目

広島鑢製造所(魚地球印)の金属や貴金属の精密仕上げ加工、バリ取り仕上げ加工に使える精密ヤスリ。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

断面形状

幅×厚

(mm)

最小発注数量
シノギ
5.2×2.3
1パック

8個入り

-
6.9×1.5
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,5927,085
( 7,794 )
3日目
8,5077,085
( 7,794 )
5日目

詳細情報

基本情報

広島鑢製造所(魚地球印)の金属や貴金属の精密仕上げ加工、バリ取り仕上げ加工に使える精密ヤスリ。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番入数断面形状粒度サイズ目立有効長さ柄の長さ
02-08068本組#65.2W×2.3T×180L85m/m80L
02-08078本組先細#66.9W×1.5T×180L85m/m80L

使用方法・使用事例

使用方法

  • 金属や貴金属の精密仕上げ加工
  • バリ取り仕上げ加工

選定サポート情報

  • 非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適してます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ヤスリ 8本組(3.4Φ×180mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ヤスリ 8本組(3.4Φ×180mm)
精密ヤスリ 10本組(2.9Φ×160mm)
精密ヤスリ 12本組(2.4Φ×140mm)
組ヤスリハビリス
ブライト900 精密ヤスリ5本型 半丸#6 BP入り
ブライト900 精密タイプ
メーカー広島鑢製造所広島鑢製造所広島鑢製造所バローベツボサンツボサン
通常価格8,507-9,147 -10,314 -21,3394,30317,500 -
通常出荷日3日目〜4日目在庫品1日目〜1日目1日目2日目〜
組種類8本組10本組12本組5本組5本組5本組
ヤスリ部有効長(mm)8565-105100100
単品/パック/セットパックパックパックセット単品セット
粒度(#)666---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング