17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ピストルタイプ)

通常単価(税別)
73,402円
税込単価
80,742円
通常出荷日:2日目

【特長】・1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。

    型番:

    U-350D
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    U-350Dの仕様・寸法情報

    最大締付トルク(N・m)
    3.0-5.0(0.5MPa) / 3.5-5.8(0.6MPa)
    ソケット差込角(mm)
    6.35Hex
    能力ボルト径(mmφ)
    3-4
    回転数(rpm)
    約10000(0.5MPa) / 約10500(0.6MPa)
    ホース取付口
    Rc1/4
    空気消費量(m³/min)
    0.15
    全長(mm)
    約154(ソケット/ビットなし)
    トラスココード
    -
    質量(g)
    約770(ソケット/ビットなし)
    -
    -

    絞り込み条件

    • 最大締付トルク(N・m)

    • ソケット差込角(mm)

    • 能力ボルト径(mmφ)

    • 回転数(rpm)

    • ホース取付口

    • 空気消費量(m³/min)

    • 全長(mm)

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    U-350D

    最大締付トルク

    (N・m)

    ソケット差込角

    (mm)

    能力ボルト径

    (mmφ)

    回転数

    (rpm)

    ホース取付口

    空気消費量

    (m³/min)

    全長

    (mm)

    トラスココード

    質量

    (g)

    最小発注数量
    3.0-5.0(0.5MPa) / 3.5-5.8(0.6MPa)
    6.35Hex
    3-4
    約10000(0.5MPa) / 約10500(0.6MPa)
    Rc1/4
    0.15
    約154(ソケット/ビットなし)
    -
    約770(ソケット/ビットなし)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    73,402円
    ( 80,742円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ピストルタイプ)の型番U-350Dのページです。 型番U-350Dに関する仕様情報を記載しております。
    オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ピストルタイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ピストルタイプ)
    オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ストレートタイプ)
    オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)
    エアツール オイルパルスレンチ ULシリーズ ピストルタイプ
    オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ)
    オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ)
    メーカー瓜生製作瓜生製作瓜生製作瓜生製作瓜生製作瓜生製作
    通常価格73,402円72,238円 -153,688円 -100,160円 -130,227円156,111円
    通常出荷日2日目2日目〜2日目2日目〜2日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました