17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクト スクリュドライバ(ピストルタイプ)

インパクト スクリュドライバ(ピストルタイプ)

通常単価(税別)
52,06567,391
税込単価
57,27274,130
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽...

詳細を確認
  • ビット差込口 (mm)
    6.35Hex
  • ホース取入口
    Rc1/4

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 能力ねじ寸法(mm)

  • 無負荷回転数(rpm)

  • 空気消費量(m³/min)

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

能力ねじ寸法

(mm)

無負荷回転数

(rpm)

空気消費量

(m³/min)

全長

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4
約15000(0.4MPa)
0.2
約121(ソケット/ビットなし)
-
約530(ソケット/ビットなし)
1個
6
約9000(0.5MPa)
0.35
約155(ソケット/ビットなし)
-
約850(ソケット/ビットなし)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,065
( 57,272 )
3日目
67,391
( 74,130 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクト スクリュドライバ(ピストルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト スクリュドライバ(ピストルタイプ)
小型インパクトドライバー
エアーインパクトDVキット
コーナータイプ エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLRC
エアインパクトドライバー(ストレートタイプ) ビット止ボール式
エアードライバー No.GT-S4.5DR
メーカー瓜生製作空研SK-11ベッセルベッセルベッセル
通常価格52,065-31,60621,11339,27138,53228,101
通常出荷日2日目〜在庫品1日目3日目1日目2日目1日目
ビット差込口(mm)6.35Hex6.356.356.356.356.35
ホース取入口Rc1/4-----

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト