17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

8050-6 スプリングクリップ 8050-6

8050-6 スプリングクリップ

通常単価(税別)
2,802円
税込単価
3,082円
通常出荷日:3日目

【特長】・ツールキャビネット類のパネルに装着可能なオプションパーツ。・サイズ(mm):6・質量(g):...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    8050-6
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    8050-6の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8050-6
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,802円
    ( 3,082円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ツールキャビネット類のパネルに装着可能なオプションパーツ。
    ・サイズ(mm):6
    ・質量(g):28
    【用途】
    ・使用可能キャビネット・ツールボックス品番:8002・8124・8144・97/6KM・97/7・97/8・98・13216/3・4
    【商品仕様】
    ・入数:1個
    ・JANコード:4018754154432

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    8050-6 スプリングクリップの型番8050-6のページです。 型番8050-6に関する仕様情報を記載しております。
    8050-6 スプリングクリップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    8050-6 スプリングクリップ
    8036-2 スプリングクリップ
    8036-1 スプリングクリップ
    8036-3 スプリングクリップ
    EA661CD-52~-52C、-100用 スプリングクリップ(6個)
    クリップボード(クリップ付) EA661CD-56
    メーカースタビレースタビレースタビレースタビレーエスコエスコ
    通常価格2,802円956円1,287円1,287円1,212円11,536円
    通常出荷日3日目3日目8日目8日目1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました