17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

731A/10-5/8 トルクレンチ差替ヘッド 731A/10-5/8

731A/10-5/8 トルクレンチ差替ヘッド

通常単価(税別)
11,702円
税込単価
12,872円
通常出荷日:4日目

【特長】・ヘッドジョイントサイズ9×12mmのトルクレンチと組合わせて使用するスパナヘッド【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

731A/10-5/8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

731A/10-5/8の仕様・寸法情報

形状
スパナヘッド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
731A/10-5/8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,702円
( 12,872円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドジョイントサイズ9×12mmのトルクレンチと組合わせて使用するスパナヘッド
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754034918

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

731A/10-5/8 トルクレンチ差替ヘッドの型番731A/10-5/8のページです。 型番731A/10-5/8に関する仕様情報を記載しております。
731A/10-5/8 トルクレンチ差替ヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
731A/10-5/8 トルクレンチ差替ヘッド
731A/40-5/8 トルクレンチ差替ヘッド
732A/10-5/8 トルクレンチ差替ヘッド
731A/10-5/16 トルクレンチ差替ヘッド
733A/10-5/8 トルクレンチ差替ヘッド
732A/40-5/8 トルクレンチ差替ヘッド
メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
通常価格11,702円13,568円12,407円11,702円13,443円14,076円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
形状スパナヘッドスパナヘッドめがねヘッドスパナヘッド特殊ヘッドめがねヘッド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました