17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

502-1/2 トルクレンチ用四角ドライブ

通常単価(税別)
3,548
税込単価
3,903
通常出荷日:4日目

【特長】・トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター・適合品番:720/20,734/20・サイズ(凸...

詳細を確認

型番:

502-1/2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

502-1/2の仕様・寸法情報

種類
四角ドライブ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
502-1/2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,548
( 3,903 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター
・適合品番:720/20,734/20
・サイズ(凸"SQx凸"SQ):1/2x1/2
・全長(mm):33.5
・質量(g):39
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754035397

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

502-1/2 トルクレンチ用四角ドライブの型番502-1/2のページです。 型番502-1/2に関する仕様情報を記載しております。
502-1/2 トルクレンチ用四角ドライブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
502-1/2 トルクレンチ用四角ドライブ
70V-7 トルクレンチ用四角ドライブ
7302 トルクレンチ用プラスチックケースノミ
7301 トルクレンチ用プラスチックケースノミ
447-9 (3/8SQ)トルクレンチ用アダプター
447A-1/4 (3/8SQ)トルクレンチアダプター
メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
通常価格3,5484,2957,6516,69914,32511,951
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類四角ドライブ四角ドライブプラスチックケースプラスチックケーストルクレンチアダプタートルクレンチアダプター

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました