17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

70V-12 トルクレンチ用四角ドライブ

通常単価(税別)
8,024円
税込単価
8,826円
通常出荷日:4日目

【特長】・トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター。・適合品番:720nf/80,721nf/80,...

詳細を確認

型番:

70V-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

70V-12の仕様・寸法情報

種類
四角ドライブ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
70V-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,024円
( 8,826円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター。
・適合品番:720nf/80,721nf/80,721nf/100
・サイズ(凸"SQx凸"SQ):3/4x3/4
・全長(mm):65
・質量(g):179
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754035434

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

70V-12 トルクレンチ用四角ドライブの型番70V-12のページです。 型番70V-12に関する仕様情報を記載しております。
70V-12 トルクレンチ用四角ドライブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
70V-12 トルクレンチ用四角ドライブ
70V-7 トルクレンチ用四角ドライブ
7302 トルクレンチ用プラスチックケースノミ
7301 トルクレンチ用プラスチックケースノミ
447-9 (3/8SQ)トルクレンチ用アダプター
凹9x12mm/凸14x18mmヘッドアダプターEA723VE-41
メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレーエスコ
通常価格8,024円4,295円7,651円6,699円14,325円10,834円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目
種類四角ドライブ四角ドライブプラスチックケースプラスチックケーストルクレンチアダプターアダプター
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました