ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
トラスコ中山 六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |
【特長】
・735/10用スペアパーツセット
・質量(g):96
【商品仕様】
・入数:1セット
・JANコード:4018754134670
【セット内容/付属品】
・ピニオンx1、ツメx1、切替ディスクx1、スプリングx1、ネジx3
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旭金属工業
LC023N用六角棒スパナヘッド
0通常価格(税別):3,699円~

東日製作所
SH型 オープンヘッド
4.8通常価格(税別):2,531円~

中村製作所
SCK形 スパナヘッド
5通常価格(税別):3,034円~

東日製作所
QH型 ラチェットヘッド
5通常価格(税別):6,139円~

東日製作所
HH型 ヘックスヘッド
4通常価格(税別):5,041円~

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):1,002円~

TONE
首振ラチェットめがねレンチ
4.3通常価格(税別):2,142円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):836円~