17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

734/10 トルクレンチ差替ヘッド(1/2スクエア)

通常単価(税別)
11,827円
税込単価
13,010円
通常出荷日:4日目

【特長】・トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド。・差込角("SQ):1/2・ジョイントサイズ...

詳細を確認

ご注意

  • ラチェットではありません。

型番:

734/10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

734/10の仕様・寸法情報

形状
特殊ヘッド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
734/10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,827円
( 13,010円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド。
・差込角("SQ):1/2
・ジョイントサイズ(mm):9X12
・ヘッド部幅b(mm):20
・ヘッド部厚みh(mm):14
・ヘッド中心から本体差込部先端までの距離S(mm):17.5
・質量(g):82
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754034475

ご注意

  • ラチェットではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

734/10 トルクレンチ差替ヘッド(1/2スクエア)の型番734/10のページです。 型番734/10に関する仕様情報を記載しております。
734/10 トルクレンチ差替ヘッド(1/2スクエア)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
734/10 トルクレンチ差替ヘッド(1/2スクエア)
734/20 トルクレンチ差替ヘッド(1/2スクエア)
734/4 トルクレンチ差替ヘッド(1/4"スクエア)
732A/10-1/2 トルクレンチ差替ヘッド
731A/10-1/2 トルクレンチ差替ヘッド
733A/10-1/2 トルクレンチ差替ヘッド
メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
通常価格11,827円12,739円11,578円12,407円11,702円13,443円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
形状特殊ヘッド特殊ヘッド特殊ヘッドめがねヘッドスパナヘッド特殊ヘッド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました