17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

7210/30 トルクレンチヘッドスペアパーツセット

通常単価(税別)
14,781
税込単価
16,259
通常出荷日:4日目

【特長】・トルクレンチ用ラチェットヘッド721/30用スペアパーツ。・質量(g):134【商品仕様】・...

詳細を確認
  • 種類
    スペアパーツセット

型番:

7210/30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7210/30の仕様・寸法情報

種類
スペアパーツセット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
7210/30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,781
( 16,259 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクレンチ用ラチェットヘッド721/30用スペアパーツ。
・質量(g):134
【商品仕様】
・入数:1セット
・JANコード:4018754035526
【セット内容/付属品】
・ピニオンx1、ツメx1、レバーx1、レバーピンx1、ボールx1、スプリングx2、ネジx2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

7210/30 トルクレンチヘッドスペアパーツセットの型番7210/30のページです。 型番7210/30に関する仕様情報を記載しております。
7210/30 トルクレンチヘッドスペアパーツセットのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました