ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

431 3/8X1/4アダプター

431 3/8X1/4アダプター 431
通常単価(税別)
4,295円
税込単価
4,725円
通常出荷日:4日目

【特長】・1/4"SQのソケット等を3/8"SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリー...

詳細を確認

型番:

431
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

431の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
431
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,295円
( 4,725円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1/4"SQのソケット等を3/8"SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。
・サイズ(凹"SQx凸"SQ):3/8x1/4
・全長(mm):28
・ソケット部外径(mm):17.2
・質量(g):26
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754012640

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

431 3/8X1/4アダプターの型番431のページです。 型番431に関する仕様情報を記載しております。
431 3/8X1/4アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
431 3/8X1/4アダプター
1/4"sq x 3/8" ソケットアダプター
3/8"sqx1/4"sq アダプター
3/8"sqx1/4"sq ソケットアダプター
3/8"sqx1/4"sq ソケットアダプター
3/8"sqx1/4"sq ソケットアダプター
メーカースタビレーエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,295円1,238円1,912円771円2,967円2,059円
通常出荷日4日目3日目3日目3日目3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました