17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

73NM/15 フリクションゲージ

通常単価(税別)
136,468円
税込単価
150,115円
通常出荷日:4日目

【特長】・差込角1/2SQ"のフリクションゲージ。・公差は±4%・アルミニウム使用による軽量設計。・測...

詳細を確認

型番:

73NM/15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

73NM/15の仕様・寸法情報

種類
フリクションゲージ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
73NM/15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
136,468円
( 150,115円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角1/2SQ"のフリクションゲージ。
・公差は±4%
・アルミニウム使用による軽量設計。
・測定範囲(Nm):2-15
・最小目盛(Nm):0.5
・ジョイントサイズ("):1/2
・全長(L:mm):298.5
・フレーム幅(b:mm):72
・フレーム厚み(h:mm):50
・質量(g):775
・ヘッド中心からグリップ中心までの距離(Lf:mm):250
【商品仕様】
・入数:1丁
・JANコード:4018754163830

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

73NM/15 フリクションゲージの型番73NM/15のページです。 型番73NM/15に関する仕様情報を記載しております。
73NM/15 フリクションゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
73NM/15 フリクションゲージ
447A-5/16 (3/8SQ)トルクレンチアダプター
447A-3/8 (3/8SQ)トルクレンチアダプター
凹14x18mm/凸9x12mmヘッドアダプターEA723VE-42
凹9x12mm/凸14x18mmヘッドアダプターEA723VE-41
カノン トルクドライバー用デジタルトルクアナライザーKDTA-DH形
メーカースタビレースタビレースタビレーエスコエスコ中村製作所
通常価格136,468円11,952円11,952円10,209円10,834円131,668円 -
通常出荷日4日目4日目4日目3日目3日目3日目
種類フリクションゲージトルクレンチアダプタートルクレンチアダプターアダプターアダプタートルクアナライザー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました