17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1820 ツールホルダー 1820

1820 ツールホルダー

通常単価(税別)
18,264
税込単価
20,090
通常出荷日:4日目

【特長】・トルクレンチ用の差し替えヘッドを装着できるハンドル。・差込角(mm):9x12・全長(mm)...

詳細を確認

型番:

1820
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1820の仕様・寸法情報

種類
ツールホルダー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1820
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,264
( 20,090 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクレンチ用の差し替えヘッドを装着できるハンドル。
・差込角(mm):9x12
・全長(mm):382.5
・質量(g):490
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754013692

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1820 ツールホルダーの型番1820のページです。 型番1820に関する仕様情報を記載しております。
1820 ツールホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1820 ツールホルダー
凹14x18mm/凸9x12mmヘッドアダプターEA723VE-42
447A-5/16 (3/8SQ)トルクレンチアダプター
447A-3/8 (3/8SQ)トルクレンチアダプター
凹9x12mm/凸14x18mmヘッドアダプターEA723VE-41
カノン トルクドライバー用デジタルトルクアナライザーKDTA-DH形
メーカースタビレーエスコスタビレースタビレーエスコ中村製作所
通常価格18,26410,20911,95211,95210,834131,668 -
通常出荷日4日目3日目4日目4日目3日目3日目
種類ツールホルダーアダプタートルクレンチアダプタートルクレンチアダプターアダプタートルクアナライザー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました