17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

7370/80 トルクレンチ用アダプター

通常単価(税別)
57,038円
税込単価
62,742円
通常出荷日:4日目

【特長】・トルクレンチの全長を伸ばして使いたい時に使用するアダプター。・差込角(mm):24.5x28...

詳細を確認

型番:

7370/80
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7370/80の仕様・寸法情報

種類
トルクレンチアダプター
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
7370/80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,038円
( 62,742円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクレンチの全長を伸ばして使いたい時に使用するアダプター。
・差込角(mm):24.5x28
・差込角(mm):14x18
・ヘッド部幅(b:mm):36
・ヘッド部厚み(h:mm):26
・質量(g):281
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754109623

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

7370/80 トルクレンチ用アダプターの型番7370/80のページです。 型番7370/80に関する仕様情報を記載しております。
7370/80 トルクレンチ用アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7370/80 トルクレンチ用アダプター
アダプター
447-9 (3/8SQ)トルクレンチ用アダプター
7302 トルクレンチ用プラスチックケースノミ
7301 トルクレンチ用プラスチックケースノミ
オフセットめがねアダプター
メーカースタビレーTONEスタビレースタビレースタビレーTONE
通常価格57,038円2,473円 -14,325円7,651円6,699円2,205円 -
通常出荷日4日目5日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜
種類トルクレンチアダプター交換アダプタートルクレンチアダプタープラスチックケースプラスチックケースオフセットめがねアダプター

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました