17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

83071004 7301用トレイ

通常単価(税別)
2,295円
税込単価
2,525円
通常出荷日:4日目

【特長】・7301用トレイ・トルクレンチを安全に運ぶ際に便利なトルクレンチケース用トレイ。・対応トルク...

詳細を確認

型番:

83071004
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83071004の仕様・寸法情報

種類
トレイ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
83071004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,295円
( 2,525円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・7301用トレイ
・トルクレンチを安全に運ぶ際に便利なトルクレンチケース用トレイ。
・対応トルクレンチ:720/15、721/5、721/15、730/5、730/10、730/12、730/20、730a/5、730a/10、730a/12、730a/20、730N/5、730N/10、730N/12、730N/20、730Na/5、730Na/10、730Na/20
・質量(g):88
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754155668

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

83071004 7301用トレイの型番83071004のページです。 型番83071004に関する仕様情報を記載しております。
83071004 7301用トレイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
83071004 7301用トレイ
7301 トルクレンチ用プラスチックケースノミ
7302 トルクレンチ用プラスチックケースノミ
447-9 (3/8SQ)トルクレンチ用アダプター
70V-7 トルクレンチ用四角ドライブ
カノン トルクドライバー用デジタルトルクアナライザーKDTA-DH形
メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー中村製作所
通常価格2,295円6,699円7,651円14,325円4,295円131,668円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目
種類トレイプラスチックケースプラスチックケーストルクレンチアダプター四角ドライブトルクアナライザー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました