17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

83071002 7302用トレイ

通常単価(税別)
3,166
税込単価
3,483
通常出荷日:4日目

【特長】・7302用トレイ・トルクレンチを安全に運ぶ際に便利なトルクレンチケース用トレイ。・対応トルク...

詳細を確認

型番:

83071002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

83071002の仕様・寸法情報

種類
トレイ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
83071002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,166
( 3,483 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・7302用トレイ
・トルクレンチを安全に運ぶ際に便利なトルクレンチケース用トレイ。
・対応トルクレンチ:720/30、721/30、730/40、730N/40、730Na/40
・質量(g):113
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754155644

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

83071002 7302用トレイの型番83071002のページです。 型番83071002に関する仕様情報を記載しております。
83071002 7302用トレイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
83071002 7302用トレイ
7302 トルクレンチ用プラスチックケースノミ
7301 トルクレンチ用プラスチックケースノミ
447-9 (3/8SQ)トルクレンチ用アダプター
70V-7 トルクレンチ用四角ドライブ
カノン トルクドライバー用デジタルトルクアナライザーKDTA-DH形
メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー中村製作所
通常価格3,1667,6516,69914,3254,295131,668 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目
種類トレイプラスチックケースプラスチックケーストルクレンチアダプター四角ドライブトルクアナライザー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました