ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

5100 ラバーインサート(51・51S・46用)

通常単価(税別)
873円
税込単価
960円
通常出荷日:4日目

【特長】・46・51・51Sシリーズのサイズ20.8mm用のラバーインサート。・質量(g):5【商品仕...

詳細を確認

型番:

5100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5100の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
5100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
873円
( 960円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・46・51・51Sシリーズのサイズ20.8mm用のラバーインサート。
・質量(g):5
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754012183

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5100 ラバーインサート(51・51S・46用)の型番5100のページです。 型番5100に関する仕様情報を記載しております。
5100 ラバーインサート(51・51S・46用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5100 ラバーインサート(51・51S・46用)
51S-19 (1/2SQ)ディープソケット (6角)
51S-17 (1/2SQ)ディープソケット (6角)
51S-22 (1/2SQ)ディープソケット (6角)
51S-20.8 (1/2SQ)プラグソケット
51A-3/8 (1/2SQ)ディープソケット
メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
通常価格873円8,024円8,024円9,517円9,268円8,564円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました