ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

51-17 (1/2SQ)ディープソケット (12角)

51-17 (1/2SQ)ディープソケット (12角) 51-17
通常単価(税別)
7,776円
税込単価
8,554円
通常出荷日:3日目

【特長】・AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"SQディープソケット。・サ...

詳細を確認

型番:

51-17
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

51-17の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
51-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,776円
( 8,554円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"SQディープソケット。
・サイズ(mm):17
・全長(L:mm):83
・ソケット部外径(d1:mm):24
・差込部外径(d2:mm):23.7
・ソケット奥内径(d3:mm):16
・ボルト接触部内面奥行き(t1:mm):35
・最大奥行き(t2:mm):64.3
・質量(g):132
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754005611

商品情報

製品仕様

型番サイズ(mm)全長(L:mm)ソケット部外径(d1:mm)差込部外径(d2:mm)ソケット奥内径(d3:mm)ボルト接触部内面奥行き(t1:mm)最大奥行き(t2:mm)質量(g)入数JANコード
51-1717832423.7163564.31321個4018754005611

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

51-17 (1/2SQ)ディープソケット (12角)の型番51-17のページです。 型番51-17に関する仕様情報を記載しております。
51-17 (1/2SQ)ディープソケット (12角)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
51-17 (1/2SQ)ディープソケット (12角)
51S-17 (1/2SQ)ディープソケット (6角)
51A-1 (1/2SQ)ディープソケット (12角)
51-10 (1/2SQ)ディープソケット (12角)
51-19 (1/2SQ)ディープソケット (12角)
51-32 (1/2SQ)ディープソケット (12角)
メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
通常価格7,776円8,024円10,583円7,031円7,402円10,334円
通常出荷日3日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました