17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

40ADV-1/4 (1/4SQ)セミディープソケット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

40ADV-1/4

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"SQセミディープソケット。
・12ポイントタイプ。
・サイズ("):1/4
・全長(L:mm):31.8
・ソケット部外径(d1:mm):9.4
・差し込み部外径(d2:mm):10.7
・ソケット奥内径(d3:mm):5.2
・ボルト接触部内面奥行き(t1:mm):6
・最大奥行き(t2:mm):23.8
・質量(g):13
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754001750

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト