ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

40DL-7 (1/4SQ)ディープソケット 12角

40DL-7 (1/4SQ)ディープソケット 12角 40DL-7
通常単価(税別)
5,538円
税込単価
6,092円
通常出荷日:4日目

【特長】・AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"SQディープソケット。・1...

詳細を確認

型番:

40DL-7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

40DL-7の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
40DL-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,538円
( 6,092円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"SQディープソケット。
・12ポイントタイプ。
・サイズ(mm):7
・全長(L:mm):50
・ソケット部外径(d1:mm):10.7
・差し込み部外径(d2:mm):10.7
・ソケット奥内径(d3:mm):6
・ボルト接触部内面奥行き(t1:mm):6.5
・最大奥行き(t2:mm):40.9
・質量(g):21
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754000838

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

40DL-7 (1/4SQ)ディープソケット 12角の型番40DL-7のページです。 型番40DL-7に関する仕様情報を記載しております。
40DL-7 (1/4SQ)ディープソケット 12角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40DL-7 (1/4SQ)ディープソケット 12角
40DL-12 (1/4SQ)ディープソケット 12角
40DL-6 (1/4SQ)ディープソケット 12角
40DL-5 (1/4SQ)ディープソケット 12角
40DL-9 (1/4SQ)ディープソケット 12角
40DL-10 (1/4SQ)ディープソケット 12角
メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
通常価格5,538円5,787円5,538円5,538円5,538円5,538円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました