ツール用品技術窓口
ダイヘン
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ0.9
通常価格(税別):1,251円~
通常出荷日:8日目
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
通常価格(税別):685円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
通常価格(税別):710円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):883円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ディープソケット(12角) 6D
TONE
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL306
通常価格(税別):5,949円~
通常出荷日:5日目
TONE
ディープソケット(6角) 2SB-L
TONE
通常価格(税別):1,283円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
インパクト用超ロングソケット 4NV-L150
通常価格(税別):3,253円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケット(6角) 2SB
TONE
通常価格(税別):716円~
通常出荷日:5日目
TONE
ソケットセット(6角・ホルダー付) HSB312
通常価格(税別):7,242円~
通常出荷日:5日目

【特長】
・AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"SQディープソケット。
・サイズ(mm):4
・全長(L:mm):50
・ソケット部外径(d1:mm):6.7
・差し込み部外径(d2:mm):10.7
・ソケット奥内径(d3:mm):3.2
・ボルト接触部内面奥行き(t1:mm):3.5
・最大奥行き(t2:mm):42
・質量(g):14
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754000180

TONE
ソケット(12角) 4D

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):1,350円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):836円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,276円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):945円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):685円~

KTC(京都機械工具)
ヘキサゴンビットソケット 差込角9.5mm
4.3通常価格(税別):1,051円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):748円~