ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

60-75 (1"SQ)ソケット (6角)

60-75 (1"SQ)ソケット (6角) 60-75
通常単価(税別)
56,126円
税込単価
61,739円
通常出荷日:4日目

【特長】・AS-drive(面接触)タイプのソケット。・6角タイプ。・サイズ(mm):75・全長(L:...

詳細を確認

型番:

60-75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

60-75の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
60-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,126円
( 61,739円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AS-drive(面接触)タイプのソケット。
・6角タイプ。
・サイズ(mm):75
・全長(L:mm):115
・ソケット部外径(d1:mm):101
・差込部外径(d2:mm):60
・ソケット奥内径(d3:mm):68
・ボルト接触部内面奥行き(t1:mm):45
・最大奥行き(t2:mm):78.5
・質量(g):2525
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754009985

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

60-75 (1"SQ)ソケット (6角)の型番60-75のページです。 型番60-75に関する仕様情報を記載しております。
60-75 (1"SQ)ソケット (6角)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
60-75 (1"SQ)ソケット (6角)
60-60 (1"SQ)ソケット (12角)
60-70 (1"SQ)ソケット (6角)
60-80 (1"SQ)ソケット (6角)
55-60 (3/4SQ)ソケット (6角)
60-50 (1"SQ)ソケット (12角)
メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
通常価格56,126円32,496円52,935円66,804円23,161円23,161円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました