ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

45A-5/16 (3/8SQ)ソケット (12角)

45A-5/16 (3/8SQ)ソケット (12角) 45A-5/16
通常単価(税別)
3,382円
税込単価
3,720円
通常出荷日:4日目

【特長】・AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"SQソケット。・12角タイ...

詳細を確認

型番:

45A-5/16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

45A-5/16の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
45A-5/16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,382円
( 3,720円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"SQソケット。
・12角タイプ。
・サイズ("):5/16
・全長(L:mm):25
・ソケット部外径(d1:mm):11.7
・差し込み部外径(d2:mm):16.5
・ソケット奥内径(d3:mm):7
・ボルト接触部内面奥行き(t1:mm):7
・最大奥行き(t2:mm):13.5
・質量(g):19
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754004201

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

45A-5/16 (3/8SQ)ソケット (12角)の型番45A-5/16のページです。 型番45A-5/16に関する仕様情報を記載しております。
45A-5/16 (3/8SQ)ソケット (12角)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45A-5/16 (3/8SQ)ソケット (12角)
45A-5/8 (3/8SQ)ソケット (12角)
45A-7/16 (3/8SQ)ソケット (12角)
45A-9/16 (3/8SQ)ソケット (12角)
45-16 (3/8SQ)ソケット (12角)
45A-13/16 (3/8SQ)ソケット (12角)
メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
通常価格3,382円3,672円3,382円3,590円3,423円4,295円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました