ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

456-7 (3/8SQ)ソケット (6角)

456-7 (3/8SQ)ソケット (6角) 456-7
通常単価(税別)
3,166円
税込単価
3,483円
通常出荷日:4日目

【特長】・AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"SQディープソケット。・6...

詳細を確認

型番:

456-7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

456-7の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
456-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,166円
( 3,483円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"SQディープソケット。
・6角タイプ。
・サイズ(mm):7
・全長(mm):24
・ソケット部外径(d1:mm):10.5
・差し込み部外径(d2:mm):16.5
・ソケット奥内径(d3:mm):6
・ボルト接触部内面奥行き(t1:mm):6
・最大奥行き(t2:mm):12.5
・質量(g):19
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754002887

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

456-7 (3/8SQ)ソケット (6角)の型番456-7のページです。 型番456-7に関する仕様情報を記載しております。
456-7 (3/8SQ)ソケット (6角)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
456-7 (3/8SQ)ソケット (6角)
456-8 (3/8SQ)ソケット (6角)
456-12 (3/8SQ)ソケット (6角)
456-9 (3/8SQ)ソケット (6角)
456-16 (3/8SQ)ソケット (6角)
456-10 (3/8SQ)ソケット (6角)
メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
通常価格3,166円3,166円3,166円3,166円3,423円3,000円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました