17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

21-27X32 ストレートメガネレンチ 21-27X32

21-27X32 ストレートメガネレンチ

通常単価(税別)
11,204
税込単価
12,324
通常出荷日:4日目

【特長】・ショートストレートタイプのメガネレンチ・ストレートタイプ。・軽さと剛性感を両立するI型ボディ...

詳細を確認

    型番:

    21-27X32
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    21-27X32の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    21-27X32
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,204
    ( 12,324 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ショートストレートタイプのメガネレンチ
    ・ストレートタイプ。
    ・軽さと剛性感を両立するI型ボディー。
    ・油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。
    ・AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めません。
    ・サイズ(mm):27x32
    ・全長(L:mm):320
    ・メガネ部巾(小)(d1:mm):38.5
    ・メガネ部巾(大)(d2:mm):45.5
    ・メガネ部厚み(a:mm):12
    ・質量(g):283
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754085187

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    21-27X32 ストレートメガネレンチの型番21-27X32のページです。 型番21-27X32に関する仕様情報を記載しております。
    21-27X32 ストレートメガネレンチのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    旧車のアクスルナット
    5
    満足度:5.0
    完全に趣味ですが、古いカワサキ車のリアアクスルナットを回すのにものすごく便利です。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    21-27X32 ストレートメガネレンチ
    21-24X27 ストレートメガネレンチ
    21-30X32 ストレートメガネレンチ
    21-21X24 ストレートメガネレンチ
    21-8X10 ストレートメガネレンチ
    21-18X21 ストレートメガネレンチ
    メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
    通常価格11,2048,39811,2048,1074,2957,859
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました