17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 2S
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
  • <
  • >
20A-1/2X9/16 メガネレンチ 75゚ 20A-1/2X9/16

20A-1/2X9/16 メガネレンチ 75゚

通常単価(税別)
6,036円
税込単価
6,640円
通常出荷日:4日目

【特長】・メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。・軽さと剛性感を両立するI型ボディ...

詳細を確認

    型番:

    20A-1/2X9/16
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    20A-1/2X9/16の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    20A-1/2X9/16
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,036円
    ( 6,640円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。
    ・軽さと剛性感を両立するI型ボディー。
    ・油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。
    ・AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めません。
    ・サイズ("):1/2x9/16
    ・全長(L:mm):220
    ・メガネ部巾(小)(d1:mm):20
    ・メガネ部巾(大)(d2:mm):21.3
    ・メガネ部厚み(小)(a1:mm):9
    ・メガネ部厚み(大)(a2:mm):10
    ・オフセット量(t:mm):25
    ・質量(g):131
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754022441

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    20A-1/2X9/16 メガネレンチ 75゚の型番20A-1/2X9/16のページです。 型番20A-1/2X9/16に関する仕様情報を記載しております。
    20A-1/2X9/16 メガネレンチ 75゚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    20A-1/2X9/16 メガネレンチ 75゚
    20A-15/16X1 メガネレンチ 75゚
    20A-1/4X5/16 メガネレンチ 75゚
    20-8X9 メガネレンチ 75゚
    20A-1.1/8X1.5/16 メガネレンチ 75゚
    20A-3/8X7/16 メガネレンチ 75゚
    メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
    通常価格6,036円10,500円4,750円4,129円14,905円5,455円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました