17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12/15PC イグニッションスパナセット

通常単価(税別)
43,938円
税込単価
48,332円
通常出荷日:2日目

【特長】・厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。・特に事務機関係では必需品です。・ケース付。・質量(g):...

詳細を確認

    型番:

    12/15PC
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    12/15PCの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12/15PC
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    43,938円
    ( 48,332円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。
    ・特に事務機関係では必需品です。
    ・ケース付。
    ・質量(g):296
    【商品仕様】
    ・入数:1セット
    ・JANコード:4018754080557
    【セット内容/付属品】
    ・イグニッションスパナ3.2・3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(12-3.2・3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    12/15PC イグニッションスパナセットの型番12/15PCのページです。 型番12/15PCに関する仕様情報を記載しております。
    12/15PC イグニッションスパナセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    12/15PC イグニッションスパナセット
    12A/13PC イグニッションスパナセット(インチ)
    ロングめがねレンチ(15°) M15
    1/2"sqx15mm ソケット(12角)
    スエカゲ コンビネーションセット/ギアレンチ7PC
    15°めがねレンチ
    メーカースタビレースタビレーTONEエスコスエカゲツールNEPROS
    通常価格43,938円41,618円1,201円 -574円18,706円8,190円 -
    通常出荷日2日目2日目在庫品1日目〜3日目6日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました