17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12A/13PC イグニッションスパナセット(インチ) 12A/13PC

12A/13PC イグニッションスパナセット(インチ)

通常単価(税別)
41,618円
税込単価
45,780円
通常出荷日:2日目

【特長】・厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。・特に事務機関係では必需品です。・ケース付。・質量(g):...

詳細を確認

    型番:

    12A/13PC
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    12A/13PCの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12A/13PC
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,618円
    ( 45,780円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。
    ・特に事務機関係では必需品です。
    ・ケース付。
    ・質量(g):270
    【商品仕様】
    ・入数:1セット
    ・JANコード:4018754080830
    【セット内容/付属品】
    ・イグニッションスパナ5/32・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16"(12A-5/32・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    12A/13PC イグニッションスパナセット(インチ)の型番12A/13PCのページです。 型番12A/13PCに関する仕様情報を記載しております。
    12A/13PC イグニッションスパナセット(インチ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    12A/13PC イグニッションスパナセット(インチ)
    12/15PC イグニッションスパナセット
    スパナ(インチ)
    10A/11 両口スパナセット (インチ)
    13A-13/16 片目片口スパナ
    片目片口スパナ(インチ)
    メーカースタビレースタビレーTONEスタビレースタビレーエスコ
    通常価格41,618円43,938円894円 -43,898円8,024円3,140円 -
    通常出荷日2日目2日目2日目〜4日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました