17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12-4.5 イグニッションスパナ 12-4.5

12-4.5 イグニッションスパナ

通常単価(税別)
3,714
税込単価
4,085
通常出荷日:4日目

【特長】・厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。・特に事務機関係では必需品です。・サイズ(mm):4.5・...

詳細を確認

    型番:

    12-4.5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    12-4.5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12-4.5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,714
    ( 4,085 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。
    ・特に事務機関係では必需品です。
    ・サイズ(mm):4.5
    ・全長(L:mm):70
    ・スパナ部外径(b:mm):10.5
    ・スパナ部厚み(a:mm):2
    ・質量(g):5
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754018697

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    12-4.5 イグニッションスパナの型番12-4.5のページです。 型番12-4.5に関する仕様情報を記載しております。
    12-4.5 イグニッションスパナのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    機械組み立て
    5
    満足度:5.0
    大変薄肉で、全長も短いので狭い箇所で重宝しています。 何と厚みは2mmしかありません。 表面は梨地仕上げで油の付いた手で...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    12-4.5 イグニッションスパナ
    12-5 イグニッションスパナ
    12-4 イグニッションスパナ
    12-5.5 イグニッションスパナ
    12-3.5 イグニッションスパナ
    12A-1/4 イグニッションスパナ
    メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
    通常価格3,7143,7143,7143,7143,7143,963
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました