17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12-3.5 イグニッションスパナ 12-3.5

12-3.5 イグニッションスパナ

通常単価(税別)
3,714円
税込単価
4,085円
通常出荷日:4日目

【特長】・厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。・特に事務機関係では必需品です。・サイズ(mm):3.5・...

詳細を確認

    型番:

    12-3.5
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    12-3.5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12-3.5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,714円
    ( 4,085円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。
    ・特に事務機関係では必需品です。
    ・サイズ(mm):3.5
    ・全長(L:mm):70
    ・スパナ部外径(b:mm):10.5
    ・スパナ部厚み(a:mm):2
    ・質量(g):5
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754018680

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    12-3.5 イグニッションスパナの型番12-3.5のページです。 型番12-3.5に関する仕様情報を記載しております。
    12-3.5 イグニッションスパナのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    12-3.5 イグニッションスパナ
    12-5 イグニッションスパナ
    12-5.5 イグニッションスパナ
    12-4.5 イグニッションスパナ
    12-3.2 イグニッションスパナ
    12-12 イグニッションスパナ
    メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
    通常価格3,714円3,714円3,714円3,714円3,714円3,963円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました