17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

6丁組スパナセット
ホーザン
薄型スパナセット DSTO1200
TONE
マイクロ両口スパナ 3.2×4/4×5/5.5×7
旭金属工業
  • <
  • >
10/8 両口スパナセット 10/8

10/8 両口スパナセット

通常単価(税別)
21,005円
税込単価
23,106円
通常出荷日:4日目

【特長】・I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット。・質量(g):745【商品仕様】・入数:1セッ...

詳細を確認

    型番:

    10/8
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    10/8の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    10/8
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,005円
    ( 23,106円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット。
    ・質量(g):745
    【商品仕様】
    ・入数:1セット
    ・JANコード:4018754080458
    【セット内容/付属品】
    ・両口スパナ6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x19・20x22mm(10-6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x19・20x22)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    10/8 両口スパナセットの型番10/8のページです。 型番10/8に関する仕様情報を記載しております。
    10/8 両口スパナセットのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    機械組み立て
    5
    満足度:5.0
    軽量で薄い。 そのため、狭いところでも結構使えます。 サイズが大きくなるほど、他メーカー品との違いを実感できます。 ド...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    10/8 両口スパナセット
    10/10 両口スパナセット
    両口スパナセット
    10-8X10 両口スパナ
    8x10mm 両口スパナ
    8x10mm 両口スパナ
    メーカースタビレースタビレーバーコスタビレーエスコエスコ
    通常価格21,005円32,455円8,452円 -2,668円2,129円797円
    通常出荷日4日目5日目1日目4日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました