ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

12377 ワイヤーブラシ

12377 ワイヤーブラシ 12377
通常単価(税別)
1,495円
税込単価
1,645円
通常出荷日:4日目

【特長】・エルゴノミックハンドルの真鍮製ブラシ。・全長(mm):270・ブラシの巾(mm):20・毛の...

詳細を確認

型番:

12377
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

12377の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
12377
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,495円
( 1,645円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エルゴノミックハンドルの真鍮製ブラシ。
・全長(mm):270
・ブラシの巾(mm):20
・毛の高さ(mm):30
・質量(g):140
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754101795

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12377 ワイヤーブラシの型番12377のページです。 型番12377に関する仕様情報を記載しております。
12377 ワイヤーブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12377 ワイヤーブラシ
ワイヤーブラシ ストレート
ワイヤーブラシ
ワイヤーブラシ
ワイヤーブラシ小判
Victory ワイヤーブラシ
メーカースタビレーアストロプロダクツ(ワールドツール)シグネットGISUKEGISUKEアークランド ビクトリー
通常価格1,495円735円 -1,133円518円678円518円 -
通常出荷日4日目1日目4日目5日目5日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました