ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

12375 スパークプラグブラシ(#12375/1)

12375 スパークプラグブラシ(#12375/1) 12375
通常単価(税別)
1,121円
税込単価
1,233円
通常出荷日:4日目

【特長】・スパークプラグ用の真鍮ブラシ。・木製のハンドル。・3x5列ワイヤー。・全長(mm):150・...

詳細を確認

型番:

12375
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

12375の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
12375
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,121円
( 1,233円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパークプラグ用の真鍮ブラシ。
・木製のハンドル。
・3x5列ワイヤー。
・全長(mm):150
・質量(g):18
・ワイヤーの線径(mm):0.15
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754045372

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12375 スパークプラグブラシ(#12375/1)の型番12375のページです。 型番12375に関する仕様情報を記載しております。
12375 スパークプラグブラシ(#12375/1)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12375 スパークプラグブラシ(#12375/1)
チャンネルブラシ 1行
19.1mm ブラシ(ナイロン製)
240mm 1行 ブラシ(真鍮製)
1/4"x1100mm ファイバーグラスロッド
ネジリブラシ 1,2,4,10号 301231
メーカースタビレーハンディ・クラウンエスコエスコエスコ大塚刷毛製造
通常価格1,121円606円 -1,958円2,138円2,460円822円 -
通常出荷日4日目3日目〜3日目3日目3日目3日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました