17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
新型スパナ
TONE
薄型スパナセット DSTO1200
TONE
  • <
  • >

4204-70 打撃スパナ

通常単価(税別)
48,292円
税込単価
53,121円
通常出荷日:4日目

【特長】・強靭な打撃スパナ。・サイズ(mm):70・全長(L:mm):375・スパナ部幅(b:mm):...

詳細を確認

    型番:

    4204-70
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    4204-70の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4204-70
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    48,292円
    ( 53,121円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強靭な打撃スパナ。
    ・サイズ(mm):70
    ・全長(L:mm):375
    ・スパナ部幅(b:mm):154
    ・口先厚さ(a:mm):30
    ・質量(g):4573
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754023752

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    4204-70 打撃スパナの型番4204-70のページです。 型番4204-70に関する仕様情報を記載しております。
    4204-70 打撃スパナのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    4204-70 打撃スパナ
    8-70 打撃メガネレンチ
    めがね打撃スパナ
    5-70 強力メガネレンチ
    3/16"x 70mm/2.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
    ASH 打撃スパナ
    メーカースタビレースタビレー三木ネツレンスタビレーエスコ旭金属工業
    通常価格48,292円88,568円3,765円 -53,349円2,775円5,610円 -
    通常出荷日4日目4日目1日目4日目3日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました