17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10805 ハンマー 10805

10805 ハンマー

通常単価(税別)
18,678円
税込単価
20,546円
通常出荷日:4日目

【特長】・ヒッコリー柄の鈑金ハンマー。・打撃面サイズ(○:φmm):40・全長(L1:mm):300・...

詳細を確認

    型番:

    10805
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    10805の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    10805
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,678円
    ( 20,546円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ヒッコリー柄の鈑金ハンマー。
    ・打撃面サイズ(○:φmm):40
    ・全長(L1:mm):300
    ・ヘッド長(L2:mm):160
    ・質量(g):450
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754041169

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    10805 ハンマーの型番10805のページです。 型番10805に関する仕様情報を記載しております。
    10805 ハンマーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    10805 ハンマー
    ハンマーヘッド
    ゴムハンマー GHシリーズ
    ゴムハンマー BHAG
    ゴムハンマー
    銅ハンマー
    メーカースタビレーWIHAオーエッチ工業TONEウィザ(旧:アークランドサカモト)KTC(京都機械工具)
    通常価格18,678円1,092円 -1,190円 -1,003円 -818円 -6,685円
    通常出荷日4日目在庫品1日目〜1日目1日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました