17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12752L 金切ハサミ(左) 12752L

12752L 金切ハサミ(左)

通常単価(税別)
26,692円
税込単価
29,361円
通常出荷日:4日目

【特長】・切断能力…鉄板1.8mm、ステンレス板1.2mm・左手用(右カーブ)・オープンスプリング付き...

詳細を確認

    型番:

    12752L
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    12752Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12752L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,692円
    ( 29,361円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・切断能力…鉄板1.8mm、ステンレス板1.2mm
    ・左手用(右カーブ)
    ・オープンスプリング付きですので、繰り返しの切断作業もラクに行えます。
    ・全長(L:mm):260
    ・質量(g):532
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754046997

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    12752L 金切ハサミ(左)の型番12752Lのページです。 型番12752Lに関する仕様情報を記載しております。
    12752L 金切ハサミ(左)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    12752L 金切ハサミ(左)
    12752R 金切ハサミ(右)
    万能金切ハサミ
    万能金切ハサミ(コンパクトタイプ) 左曲りタイプ
    板金ハサミ 左曲りタイプ
    小型ハサミ(左曲りタイプ)
    メーカースタビレースタビレートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ベッセイ
    通常価格26,692円26,436円2,552円 -2,880円3,727円5,311円
    通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました