17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

26A-1/2X9/16 ラチェットメガネ

通常単価(税別)
10,045円
税込単価
11,050円
通常出荷日:5日目

【特長】・オフセット15°の切替レバー付き板ラチェット。・ボディーはクロームメッキ仕上げ。・ギア数:2...

詳細を確認

    型番:

    26A-1/2X9/16
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    26A-1/2X9/16の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    26A-1/2X9/16
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,045円
    ( 11,050円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オフセット15°の切替レバー付き板ラチェット。
    ・ボディーはクロームメッキ仕上げ。
    ・ギア数:22
    ・サイズ("):1/2x9/16
    ・全長(L:mm):170
    ・メガネ部巾(小)(d1:mm):26
    ・メガネ部巾(大)(d2:mm):30
    ・メガネ部厚み(a:mm):12
    ・質量(g):126
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754116287

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    26A-1/2X9/16 ラチェットメガネの型番26A-1/2X9/16のページです。 型番26A-1/2X9/16に関する仕様情報を記載しております。
    26A-1/2X9/16 ラチェットメガネのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    26A-1/2X9/16 ラチェットメガネ
    26A-1/4X5/16 ラチェットメガネ
    26A-3/8X7/16 ラチェットメガネ
    10A-1/2X9/16 両口スパナ
    1/2 "x 9/16" メガネレンチ
    1/2" x 9/16" 両口スパナ
    メーカースタビレースタビレースタビレースタビレーエスコエスコ
    通常価格10,045円7,776円8,688円3,590円989円3,838円
    通常出荷日5日目4日目4日目4日目3日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました