ツール用品技術窓口

25B 板ラチェットメガネ型ビットホルダー

通常単価(税別)
10,542円
税込単価
11,596円
通常出荷日:4日目

【特長】・1/4"及び5/16"HEXのビットが装着可能な切替レバー付きラチェットビットホルダー。・ビ...

詳細を確認

    型番:

    25B
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    25Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    25B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,542円
    ( 11,596円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1/4"及び5/16"HEXのビットが装着可能な切替レバー付きラチェットビットホルダー。
    ・ビットはマグネットにて保持し落下を防止します。
    ・ギア数:16山(1/4側)、18山(5/16側)
    ・サイズ("):1/4hexBITx5/16hexBIT
    ・全長(L:mm):138
    ・スパナ部巾(小)(d1:mm):20
    ・スパナ部巾(大)(d2:mm):23
    ・スパナ部厚み(小)(a1:mm):15
    ・スパナ部厚み(大)(a2:mm):17
    ・質量(g):105
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754094493

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    25B 板ラチェットメガネ型ビットホルダーの型番25Bのページです。 型番25Bに関する仕様情報を記載しております。
    25B 板ラチェットメガネ型ビットホルダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    25B 板ラチェットメガネ型ビットホルダー
    25-10X11 板ラチェットメガネ
    25-9X10 板ラチェットメガネ
    25-17X19 板ラチェットメガネ
    25-14X15 板ラチェットメガネ
    25AN-3/8X7/16 板ラチェットメガネ
    メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
    通常価格10,542円9,517円7,901円12,988円10,625円7,859円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました